Chwilowo niedostępny

Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230 V 1P 16 A EH771

EAN
3250612287710
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Tygodniowy z rez. chodu (200 godz.)

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Liczba kanałów funk­cyj­nych
    1
  • Cykle łącze­niowe
    min. 50000
  • Zasilanie rezer­wowe
    ≈ 200 h
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    196 / 230 / 253 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 3 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    48.5 mm
  • Wyso­kość produktu
    72 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    72 x 72 x 48,5
  • Szero­kość produktu
    72 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
Moc
  • Moc wejściowa
    0.5 VA
  • Pobór mocy (praca)
    0.5 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 1 W
Bateria
  • Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach
    120
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1000 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 1000 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…6 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1…6 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    84
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    60 mn
  • Rodzaj progra­mo­wania
    analogowy
  • Program astro­nomiczny
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    84
  • Zasilanie rezer­wowe
    150 h
  • Cykle prze­łączania przy cos φ = 0,6
    min. 20000
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Dokład­ność
    1
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie