Zegar cyfrowy tygodniowy 300 kroków programowych 230V 2P+2NO 10A QuickConnect EG403E

EAN
3250612279845
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Ilość kroków programowych: 300
Możliwość stosowania klucza programującego (klucz EG007 w zestawie z zegarem)
Synchronizacja czasu (sygnał DCF77) za pomocą opcjonalnej anteny EG001
Funkcje komfortowe
Zewnętrzne wejście sterujące

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Funkcje
  • Liczba kanałów funk­cyj­nych
    4
  • Tryb wielo­fazowy
    nadaje się do trybu wielo­fazowego
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD z podświe­tle­niem
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    69 mm
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    71 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
Moc
  • Moc wejściowa
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 2 W
Bateria
  • Rezerwa zasilania [lata]
    ≈ 5 a
  • Rezerwa zasilania – ogniwo litowe [lata]
    ≈ 5
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 7035
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1500 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 1500 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Liczba styków
    4
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    300
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    1 mn
  • Rodzaj progra­mo­wania
    cyfrowy, z kluczem progra­mu­jącym
  • Programy
    program urlopowy akty­wowany wg daty
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    4
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    300
  • Zasilanie rezer­wowe
    5 lat
  • Z programem ferie
    Tak
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Dokład­ność
    + 0,2 s / 24h
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie