Adapter USB do programowania kluczy do zegarów sterujących cyfrowych EG003G

EAN
3250617579575
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgodny z
    EG103x, EG203x, EG493E, EG403E, EG293B
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    92 x 80 x 26 mm
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    szary
Opro­gra­mo­wanie
  • Minimalna wyma­gana konfi­guracja PC
    Windows XP; Windows Vista; Windows Seven; Windows 8; Windows 8.1
  • Opro­gra­mo­wanie
    z opro­gra­mo­waniem i kablem przy­łącze­niowym do komputera
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…60 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie