Wyłącznik zmierzchowy z zegarem cyfrowym tygodn. i czujnikiem EE003 230V 1P 16A EE171

EAN
3250612251711
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


z czujnikiem zewnętrznym EE003
napięcie znamionowe: 230 V AC +10% / -15% 50 Hz
1 zestyk przełączny 16 A / 250 V AC-1
2 zakresy natężenia oświetlenia:
od 5 do 100 lx
od 50 do 2000 lx
przełącznik trybu pracy:
- praca automatyczna
- stałe włączenie
- stałe wyłączenie
- test (brak opóźnienia w zamknięciu lub otwarciu)
wskaźnik stanu (dioda LED)
Opis zegara sterującego jak EG071

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Zasilanie rezer­wowe
    ≈ 200 h
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V~ +10%/-15%
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    16 A
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    53 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    3 modules
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości
    50…60 Hz
Moc
  • - układ podwójny
    1000 W
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    1000 VA
  • Moc wejściowa
    1.5 VA
  • Pobór mocy (praca)
    1.5 VA
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2000 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.5 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.3 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy równolegle skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    200 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy szeregowo skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    1000 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna z lampami żaro­wymi
    7500
  • Trwałość elek­tryczna przy obcią­żeniu nomi­nalnym w cyklach robo­czych (AC1)
    50000
  • Trwałość elek­tryczna z równolegle skom­pen­so­wanymi świe­tlów­kami
    4000
  • Trwałość elek­tryczna z szeregowo skom­pen­so­wanymi świe­tlów­kami
    7500
Pomiary
  • Dokład­ność
    ± 6 min/rok
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    5 / 2000 Lux
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    200 VA
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    1000 W
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    200 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    1000 W
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED stanu
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2000 W
  • Żarówki 230 V
    2000 W
  • Świe­tlówki halogenowe 230 V
    1000 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,5 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…4 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.5…4 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    20
  • Opóź­nienie włączone
    15 s
  • Opóź­nienie wyłączone
    60 s
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    1 mn
  • Ustawienia
    zmie­nianie natężenia oświe­tlenia przy użyciu poten­cjometru
  • Czas
    Zegar sterujący według dni tygo­dnia
Wypo­sażenie
  • Zasilanie rezer­wowe
    2,5 roku
  • Bezpo­ten­cja­łowy
    z bezpot­necja­łowym zesty­kiem zmiennym
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Dokład­ność
    6 min / rok
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    ELEK­TRO­NIKA DOMOWA
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie