Czujnik do wyłącz. zmierzchowego w obudowie do EE110/EE171/EE200/EE202/TXA025 EE003

EAN
3250612250035
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
154,00zł
/ szt. *

Czujnik zabudowany
do EE100, EE110, EE101, EE171, EE200, EE202

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    37 mm
  • Wyso­kość produktu
    32 mm
  • Długość
    89 mm
  • Szero­kość produktu
    48 mm
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230V +/- 10%
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 7035
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres natężenia oświe­tlenia
    5 / 2000 Lux
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.75…4 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…4 mm²
Wypo­sażenie
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    czujnik oświe­tlenia
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…60 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -30…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie