Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, przekładnikowy, 4-taryfowy, M-bus EC378

EAN
3250612233786
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    M-BUS
Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    C
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba pozycji prze­łącz­nika
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    6000 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    6000 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    72 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    10 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    elek­tryczny
Pomiary
  • Zakres często­stliwości
    50 do 60 Hz
  • Pomiar mocy pozornej
    Energia czynna i bierna
  • Zakres pomiaru napięcia
    230 do 400 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Połączenie
    Podłączenie trans­for­ma­tora
  • Liczba dostęp­nych faz
    3
Wypo­sażenie
  • Liczba cyfr
    7
  • Typ wyświe­tlacza
    cyfrowy
  • Rodzaj termo­statu progra­mo­wal­nego
    cyfrowy
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • System kodowania
    Nie
Norma
  • Produkt certy­fi­ko­wany
    nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
Ozna­czenie
  • Grupa urządzeń
    EC
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie