Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 100A, 4-taryfowy, M-bus, MID EC369M

EAN
3250612233694
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    7
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Minimalny prąd sterujący
    80 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    100 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    100 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    122.5 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    10 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    elek­tryczny
Pomiary
  • Zakres często­stliwości
    50 Hz
  • Pomiar mocy pozornej
    Energia czynna i bierna
  • Zakres pomiaru napięcia
    230 do 400 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Podłączenie
  • Liczba dostęp­nych faz
    3
Wypo­sażenie
  • Liczba cyfr
    7
  • Typ wyświe­tlacza
    cyfrowy
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • System kodowania
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie