Licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 100A, 2-taryfowy EC362

EAN
3250612239993
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    7
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba pozycji prze­łącz­nika
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    195 / 400 / 460 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    4 kV
Prąd
  • Prąd roboczy
    0.08 / 100 A
  • Prąd znamio­nowy In
    100 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    100 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    7.5 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.8 W
  • Impuls / kWh
    10 Imp/kWh
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    elek­tryczny
Pomiary
  • Pomiar mocy pozornej
    Energia czynna i bierna
  • Zakres pomiaru napięcia
    230 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Ustawienia
  • Wartość impulsu
    100 Wh
Wypo­sażenie
  • Liczba cyfr
    7
  • Maksy­malna liczba urządzeń
    1
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • System kodowania
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Czas trwania impulsu
    100 ms
  • Przerwa między 2 impulsami
    100 ms
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie