EAN
3250612233106
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    7
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Liczba pozycji prze­łącz­nika
    0
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd roboczy
    0.8 / 80 A
  • Prąd znamio­nowy In
    80 A
  • Prąd maksy­malny obwodu pomia­ro­wego
    80 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    58 mm
  • Wyso­kość produktu
    107 mm
  • Szero­kość produktu
    126 mm
Moc
  • Moc wejściowa
    9.7 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
Parametry elek­tryczne
  • Rodzaj impulsów
    elek­tryczny
Pomiary
  • Pomiar mocy pozornej
    Energia czynna i bierna
  • Zakres pomiaru napięcia
    230 V
  • Rodzaj urządzenia pomia­ro­wego
    elek­tro­niczny
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Ustawienia
  • Wartość impulsu
    100 Wh
Wypo­sażenie
  • Model taryfowy licz­nika kilowato­go­dzin
    Externa
  • System kodowania
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Czas trwania impulsu
    60 ms
  • Przerwa między 2 impulsami
    60 ms
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie