tehalit.DE Kolumna instalacyjna 3300mm Kat.6 FTP DES3300FR

EAN
4012740214711
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    jednostronny
Wymiary
  • głębo­kość
    64 mm
  • Śred­nica 1
    66 mm
  • Śred­nica 2
    140 mm
  • Wyso­kość montażu
    3300 / 3600 mm
  • Kształt bieguna
    owalny
  • Szero­kość
    140 mm
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    czarny anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Usztyw­nione
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    2250 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie