tehalit.DA200 Kolumna jednostronna DA200-45 z mech. rozporowym H=3,0-3,3m biały DAS4530009016

EAN
4012740015943
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
3431,10 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    jednostronny
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    45x45 mm
Wymiary
  • głębo­kość
    66 mm
  • Wyso­kość montażu
    3000 / 3300 mm
  • Kształt bieguna
    prostokąt
  • Szero­kość
    66 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Usztyw­nione
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    1200 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie