tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-80 z mech. rozporowym H=3,1-3,4m alu DAS2803100ELN

EAN
4012740907606
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
4991,20 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    dwustronny
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    ecoline montaż od frontu
Wymiary
  • głębo­kość
    130 mm
  • Wyso­kość montażu
    3100 / 3400 mm
  • Kształt bieguna
    prostokąt
  • Szero­kość
    98 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Usztyw­nione
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    10800 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie