EAN
3250611860099
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0.5
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
    230 V
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    6 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    68 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    9 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.2 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    5000
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    0,8 Nm
  • Montaż fabryczny
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    1
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NO/NC
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie