Blok różnicowoprądowy krótkozwłoczny do MCB HMxxxx 3P+N 125A/0,3-1A Typ A-HI BTH480E

EAN
3250611500087
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1620,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    6
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    240 / 415 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6000 V
Prąd
  • Znamio­nowy prąd różnicowy dI
    300 mA / 500 mA / 1 A
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
    125 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    125 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    118.9 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    112.4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    105.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    99.4 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    69 mm
  • Wyso­kość produktu
    103 mm
  • Szero­kość produktu
    213 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    15 W
Zadzia­łanie
  • Zabez­pie­czenie przed przy­pad­kowym zadzia­łaniem
    Tak
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    1000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    7000
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    3,5 Nm
  • Łatwość demon­tażu aparatów modu­łowych
    Nie
  • Możliwość demon­tażu od dołu
    Tak
Ustawienia
  • Znamio­nowy prąd zwarcia
    Tak
  • Regulowany czas opóź­nienia
    Tak
  • Opóź­nienie zadzia­łania na prąd różnicowy
    0 / 60 / 150 ms
Norma
  • Norma
    IEC 61009-1 ; EN 61009-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
    A HI
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie