tehalit.BRS Podstawa 100x210mm, 2 komory, stal biały BRS1002101D9010

EAN
4012740220606
Liczba w opakowaniu
4 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy poza zestawem
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    100 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    210 mm
Pojem­ność
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    53 / 80
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    80 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    19310 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    1
  • Liczba komór / prze­działów
    2 / 4
  • Liczba klamr na metr bieżący
    0
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie