tehalit.BRN65/ BR65 Maskownica na przebicie w ścianie 65x170, biały BR65170W9016

EAN
4012740989091
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
167,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    68 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
  • Wymiar a
    7 mm
Materiał
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    metal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP40
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie