tehalit.BR65/BRS Łącznik pokrywy 68x100, biały BR6510079010

EAN
4012740903691
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    68 mm
  • Szero­kość
    100 mm
  • Wymiar a
    25 mm
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Malowany prosz­kowo
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie