tehalit.BA6 Końcówka do kanałów 30x25, szary B3002547030

EAN
4012740104449
Liczba w opakowaniu
50 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
3,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    B, Ba6
Prąd
  • Odporny na upływ
    Tak
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    30 mm
  • Szero­kość kanału
    25 mm
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -5…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie