The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
AFDD detektor iskrzeń z członem nadprądowym i różnicoworpądowym 1P+N 6kA B 25A
ARF925D
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
1
-
-
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
6 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania
2.5 kV
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Maksymalne napięcie pracy
253 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4000 V
-
Znamionowy prąd różnicowy dI
30 mA
-
-
Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
250 A
-
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im
6 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
3 / 5 In
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C
31.88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C
31.28 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C
30.68 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C
30.15 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C
29.47 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C
28.86 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C
28.26 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C
27.66 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C
27.05 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C
26.45 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C
25.84 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C
24.64 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
24.03 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
23.43 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
22.98 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
22.22 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
21.62 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
21.01 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
20.41 A
-
Głębokość produktu
70 mm
-
-
Szerokość produktu
53.2 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 Hz
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
7.95 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
5.5 W
-
Wartość graniczna przepięcia
15 s / 250V AC
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
-
Łatwość demontażu aparatów modułowych
Nie
-
Możliwość demontażu od dołu
Tak
-
Przystosowany do montażu podtynkowego
Tak
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 16 mm²
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 25 mm²
-
Długość przewodnika (m) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
1 m
-
Przekrój przewodnika (mm²) użytego do testu cieplnego zgodnie z normą produktową
4 mm²
-
-
-
Przeźroczysta osłona pola opisowego
Tak
-
Norma
EN 62606 ; EN 61009-1
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowego
A
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…40 °C
-
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…70 °C
-
Temperatura kalibracji
30 °C
-
Temperatura powietrza w trakcie testu cieplnego zgodnie z normą produktową
25.3 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
77 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura elementów dostępnych (elementy obsługowe)
50 °C
-
Maks. dopuszczalna temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
78.9 °C
-
Maksymalna dopuszczalna temperatura zacisków
80.1 °C
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (elementy obsługowe)
40 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (nie dotykane w tr. eksploatacji)
60 K
-
Granica wzrostu temp. elementów dostępnych (dotykane w trakcie eksploatacji)
40 K
-
Granica wzrostu temperatury zacisków zgodnie z wymogami normy produktowej
65 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (elementy obsługowe)
10 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (nie dotykane w tr. ekspl.)
38.9 K
-
Wzrost temp. elementów dostępnych dla pradu znam. (dotykane w tr. eksploatacji)
37 K
-
Wzrost temperatury zacisków przy przepływie pradu znamionowego In
40.1 K
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie