Integro Flow Ramka 3-krotna, brąz 918192511

EAN
4011334242208
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
26,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9 mm
  • Wyso­kość
    59.5 mm
  • Szero­kość
    178.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    3
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    brązowy
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8017
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro Flow
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie