EAN
4011334375272
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1058,00 zł
/ szt. *
  • sterowanie za pomocą przycisków urządzenia, nadajników radiowych i zaprogramowanych czasów przełączania
  • do numerów zam. 8512 12 00, 8502 01 00
  • niski pobór energii
  • z fabrycznie przypisanymi 2 programami, z możliwością adaptacji
  • program astro śledzącym czasy wschodu/zachodu słońca
  • program wakacje z generatorem losowym dla automatycznych czasów sterowania
  • funkcja przyjęcie – blokada załączenia programem czasowym oraz nadajnikami radiowymi i wejściem rozszerzenia
  • blokada klawiszy
  • funkcja resetu do ustawień fabrycznych
  • konfigurowane zachowanie nadajnika i/lub odbiornika
  • funkcje quicklink: załączanie, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny
  • połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
  • dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, przełączanie trybu pracy, wartość ściemniania, sygnalizacja stanu, wywoływanie scen, styk zwierny
  • z automatycznym przełączaniem czasu letni/zimowy
  • sygnalizacja aplikacji / kompatybilności z mechanizmem
  • podświetlenie wyświetlacza podczas obsługi
  • obsługa w języku: niemieckim, angielskim i francuskim
  • bez narzędziowa konfiguracja funkcji - quicklink, za pomocą przycisków

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Prze­sunięcie czasu astro­nomicz­nego
    ± 2 h
  • Generator losowy
    ± 15 mn
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., stero­wane czasowo wywoływanie scen i wartości ściem­nia­nia, łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość konfi­guracji funkcji nadaj­nika i/lub odbior­nika ; funkcja „przyjęcie”, pole­cenia auto­ma­tyczne, radiowe i pole­cenia rozsze­rzeń nie są wyko­nywane (blo­kada prze­łącze­nia) ; z blokadą przy­cisków
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), stero­wanie wymu­szone
  • Prze­łącznik
    prze­łączanie tryb ręcz­ny/au­to­ma­tyczny
  • Zasilanie rezer­wowe
    ≈ 8 h
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD podświe­tlany podczas obsługi ; wska­zywanie kompa­ty­bil­ności nasad­ki­/mechanizmu na wyświe­tlaczu ; regulowany kontrast wyświe­tlacza LCD
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Pomiary
  • Dokład­ność
    ± 3 min/rok
Bateria
  • Rezerwa zasilania [lata]
    0 a
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Programy
    program astro­nomiczny do prze­łączania przy wschodzie­/zachodzie słońca z możliwo­ścią wpro­wadzenia miasta/kraju i indywidul­nego dosto­so­wania ; pole­cenia programów typu stan­dalone prze­sy­łane drogą radiową i z rozsze­rzeń nie są realizowane ; program urlopowy powodu­jący przy­pad­kowy wybór czasów prze­łączania w trybie auto­ma­tycznym
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas zimo­wy/czas letni (moż­liwość odłącze­nia)
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    20
  • Pamięć
    2 niezależne wstępnie ustawione pamięci z możliwo­ścią indywidu­al­nego dosto­so­wania
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z wyświe­tlaczem
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Plat­forma elek­tro­niczna ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie