The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
85741139
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Przesunięcie czasu astronomicznego
± 2 h
-
-
-
Funkcja
z blokadą przycisków
-
Przełącznik
przełączanie tryb ręczny/automatyczny
-
Zasilanie rezerwowe
≈ 8 h
-
Napięcie znamionowe
12 V
-
-
Kolor linii dekoracyjnej
biały
-
-
Materiał
tworzywo termoplastyczne
-
Montaż
mocowanie zaciskowe
-
Minimalny czas przestawienia lameli
≈ 250 ms
-
Przestawienie lameli po naciśnięciu przycisku
< 0.5 s
-
Czas
z automatycznym przełączaniem czas zimowy/czas letni (możliwość odłączenia)
-
Liczba czasów przesuwu góra/dół
20
-
Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przycisku
> 0.5 s
-
Czas przełączania przy zmianie kierunku
< 0.6 s
-
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja
z wyświetlaczem
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Wilgotność względna (bez skroplin)
0…65 % (bez kondensacji)
-
Zastosowanie
sterownie żaluzji
-
Główna linia projektowa
Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
-
Wtórna linia projektowa
Berker R.1, Berker R.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie