EAN
4011334369424
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
801,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściem­niania
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość konfi­guracji inter­fejsów użyt­kow­nika do obsługi jedno- lub dwupo­zio­mowej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Napięcie
  • Napięcie
    zasilanie elek­tryczne za pomocą ogniw solar­nych
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    14 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Bateria
  • Żywot­ność baterii [lata]
    ≈ 5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do płaskiego montażu natyn­ko­wego i rozsze­rzenia kombi­nacji
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED ; możliwość dowol­nego skon­fi­guro­wania dolnej i górnej powierzchni obsługowej
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    2
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Wyma­gane średnie natężenie oświe­tlenia
    min. 300 lx 6 h/dzień
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Plat­forma elek­tro­niczna ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie