EAN
4011334381624
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
1043,00 zł
/ szt. *
  • pracując na mechanizmie 1-krotnym, prawy klawisz można skonfigurować do sterowania innymi odbiornikami (2 kanały)
  • do ręcznego i zdalnego sterowania droga radiową KNX
  • do numerów zam. 8512 11 00, 8512 12 00, 8512 22 00, 8542 11 00, 8542 12 00, 8542 21 00 8502 01 00, 8542 17 00
  • niski pobór energii
  • funkcja resetu do ustawień fabrycznych
  • konfigurowane zachowanie nadajnika i/lub odbiornika
  • funkcje quicklink: załączanie, ściemnianie, ster. roletami, 2 sceny, załączanie czasowe, przycisk zwierny, pamięć
  • połączenie z systemem przewodowym KNX, za pomocą centrali radiowej tebis TX / KNX
  • dodatkowe funkcje ETS: dodatkowe 6 scen, ster. góra/dół 1 przyciskiem, tryb pracy, wartość ściemniania, sygnalizacja stanu, przycisk zwierny
  • z diodą LED aplikacji / sygnalizacji kompatybilności z mechanizmem
  • z diodami LED konfiguracji i funkcji
  • z przyciskami konfiguracji i wyboru funkcji
  • sposób pracy konfigurowalny jako 1 lub 2 powierzchniowy
  • z możliwością zapamiętania jasności załączenia z mechanizmem ściemniacza
  • z blokadą zapamiętania scen świetlnych
  • z możliwością konfiguracji funkcji górnej i dolnej powierzchni klawisza z mechanizmem 1-krotnym

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, tryb pracy wł./wył., wartość ściem­nia­nia, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, stero­wanie wymu­szone
  • Funkcja
    możliwość dowolnej konfi­guracji funkcji obszaru przy­cisków górnego­/dol­nego i lewe­go­/prawego: jako odbior­nika do stero­wania podłączonym obcią­żeniem lub jako nadaj­nika do zdal­nego stero­wania np. żalu­zjami ; funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; możliwość konfi­guracji funkcji nadaj­nika i/lub odbior­nika
  • Sceny świetlne
    możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość konfi­guracji inter­fejsów użyt­kow­nika do obsługi jedno- lub dwupo­zio­mowej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
Stero­wanie LED
  • BLC
    z diodą LED konfi­guracji i funkcji ; wskaźnik LED kompa­ty­bil­ności nasadki i mechanizmu
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    4
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Jasność
    zapa­mię­ty­wanie poziomu jasności załączenia dla powierzchni obsługowej przy konfi­guracji z mechanizmem ściem­nia­jącym nawet po zaniku napięcia
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    Plat­forma elek­tro­niczna ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Rozbu­dowane opcje obsługi przy zasto­so­waniu mechanizmów 1-krot­nych dzięki 2 dodat­kowym kanałom radiowym z możliwo­ścią dowolnej konfi­guracji.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie