EAN
4011334382720
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
1219,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, 1 stero­wanie przy­ciskowe góra/dół, tryb pracy wł./wył., wartość ściem­nia­nia, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, stero­wanie wymu­szone
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, obsługa żalu­zji, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • materiał do zadruko­wania
    ASA biały
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    4
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem, KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Rozbu­dowane opcje obsługi przy zasto­so­waniu mechanizmów 1-krot­nych dzięki 2 dodat­kowym kanałom radiowym z możliwo­ścią dowolnej konfi­guracji.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie