EAN
4011334375937
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
733,00zł
/ szt. *
  • nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia
  • do numerów zam. 8514 21.., 8514 61 .., 8564 81 ..
  • niski pobór energii
  • z płynnym startem oszczędzającym lampy
  • ściemnianie przez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od typu obciążenia, samouczące
  • z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
  • z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • z 2 wejściami rozszerzeń dla łączników zwiernych
  • brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Płynny start
    łagodny start
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Ustawienia
  • Ustawienia
    opty­ma­lizacja funkcji ściem­niania poprzez precyzyjne ustawienie rodzaju obcią­żenia i specjalne tryby nastawcze
Wypo­sażenie
  • Wejście rozsze­rzone
    Tak
  • Zasada ściem­niania
    auto­ma­tyczne ustawianie trybu prze­łączania zależ­nego od obcią­żenia (metoda auto­De­tect) ; regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi ; czujnik ruchu
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie