EAN
4011334405184
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
623,00zł
/ szt. *
  • nie należy stosować w połączeniu z innymi sterownikami i centralkami DALI
  • sterowanie urządzeniami DALI/DSI zgodnie z IEC 62386-102
  • szeroka funkcjonalność jako nadajnika i odbiornika w połączeniu z nasadką KNX RF
  • wymagany przewód neutralny!
  • do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8564 81 ..
  • niski pobór energii
  • do zasilania i sterowania 20 urządzeniami DALI w trybie aktywnym
  • do sterownia maks. 64 urządzeniami DALI w trybie pasywnym, zasilanie po stronie magistrali DALI
  • do sterowania urządzeniami EVG i transformatorami elektronicznymi z wejściem sterującym DALI
  • informacje sterujące są centralnie wysłane do wszystkich urządzeń w sieci DALI (Broadcast)
  • automatyczne rozpoznawanie urządzeń DALI / DSI
  • automatyczny wybór trybu pracy (aktywny / pasywny)
  • zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • wejście rozszerzeń dla łączników zwiernych
  • brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
  • zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Przy­cisk
Funkcje
  • Funkcja
    Auto­ma­tyczne wykrywanie urządzeń DALI / DSI ; Pilot zdal­nego stero­wania z nadaj­nikiem radiowym KNX, w połączeniu z przy­ciskami KNX / KNX radio trans­miter
  • Załączanie
    do załączania i stero­wania statecz­nikami elek­tro­nicz­nymi EVG i trans­for­ma­to­rami Tronic® z inter­fejse
  • Rodzaj pracy
    Auto­ma­tyczny wybór trybu pracy (Aktywny / Pasywny)
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Stero­wanie
    Arty­kuły po podłączeniu do napięcia siecio­wego
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
  • Napięcie DALI
    16 V DC
Prąd
  • Prąd sterujący
    40 mA
  • Prąd wyjściowy
    maks. 40 mA
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    z elek­tro­niczną ochroną przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Moc
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    < 0.4 W
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściem rozsze­rzenia do łącz­nika przy­cisko­wego (zestyk zwierny)
Materiał
  • Kolor
    biały
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Liczba urządzeń DALI
    maks. 20
Przewód
  • Długość prze­wodu DALI przy 1,5 mm²
    maks. 300 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 100 m
Wypo­sażenie
  • Wejście rozsze­rzone
    Tak
  • Liczba urządzeń DALI / DSI, praca pasywna.
    maks. 64
  • Jasność
    z możliwo­ścią zapa­mię­tania jasności załączenia po zaniku napiecia
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie