R.classic/1930/Glas KNX RF Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 1-kr, mechanizm 85421201

EAN
4011334437055
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Płynny start
    łagodny start
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Moc
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    25…400 VA
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    < 0.3 W
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne i typu Bi-Mode
    25…400 W
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściem rozsze­rzenia dla łącz­nika przy­cisko­wego (zestyku zwier­nego) z obsługą jednopo­zio­mową i rozsze­rze­niem dla czuj­nika ruchu
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy ener­go­osz­czędne z możliwo­ścią ściem­niania
    13…80 W
Stero­wanie LED
  • Lampy LED 230 V z możliwo­ścią ściem­niania
    5…70 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    25…400 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Ustawienia
  • Ustawienia
    opty­ma­lizacja funkcji ściem­niania poprzez precyzyjne ustawienie rodzaju obcią­żenia i specjalne tryby nastawcze
Wypo­sażenie
  • Wejście rozsze­rzone
    Tak
  • Zasada ściem­niania
    auto­ma­tyczne ustawianie trybu prze­łączania zależ­nego od obcią­żenia (metoda auto­De­tect) ; regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi ; czujnik ruchu
  • Wersja
    R1.1
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie