EAN
4011334375920
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
615,00zł
/ szt. *
  • nie podłączać jednocześnie indukcyjnego i pojemnościowego typu obciążenia 
  • do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534 .. .., 0165 99 01, 8564 81 ..
  • niski pobór energii
  • z płynnym startem oszczędzającym lampy
  • ściemnianie przez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od typu obciążenia, samouczące
  • z możliwością ręcznego ustawienia typu obciążenia
  • z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • z możliwością rozszerzenia za pomocą uniwersalnego rozszerzenia mocy DMS
  • brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
  • z zaciskami śrubowymi
  • do obciążenia LED

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Płynny start
    łagodny start
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Moc
  • Upływ prądu
    20…400 VA
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    20…200 VA
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    < 0.3 W
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne i typu Bi-Mode
    20…400 VA
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściem rozsze­rzenia dla łącz­nika przy­cisko­wego (zestyku zwier­nego) z obsługą jednopo­zio­mową i rozsze­rze­niem dla czuj­nika ruchu
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
Stero­wanie LED
  • Lampy LED 230 V z możliwo­ścią ściem­niania
    3…250 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    20…350 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. maks. 50 m
Ustawienia
  • Ustawienia
    opty­ma­lizacja funkcji ściem­niania poprzez precyzyjne ustawienie rodzaju obcią­żenia i specjalne tryby nastawcze
Wypo­sażenie
  • Wejście rozsze­rzone
    Tak
  • Zasada ściem­niania
    auto­ma­tyczne ustawianie trybu prze­łączania zależ­nego od obcią­żenia (metoda auto­De­tect) ; regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    10…95 %
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Stero­wanie oświe­tle­niem ; KNX radiowy – systemy obsługi ; czujnik ruchu
  • Wersja
    R1.2
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Uwaga! Stosować wyłącznie nada­jące się do ściem­niania świe­tlówki 230 V ESL lub moder­nizacyjne świe­tlówki diodowe LED
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie