EAN
4011334374558
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
983,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Sposób pracy
    mikro­pro­ceso­rowe stero­wanie pracą
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przy­ciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściem­nia­nia, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, wywoływanie scen – ruch, wywoływanie scen – brak ruchu
  • Funkcja
    funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych) ; funkcja „przyjęcie” akty­wowana na 2 godziny ; z funkcją pamięci do symu­lacji obec­ności ; z blokadą przy­cisków ; funkcja ostrze­gania przed wyłącze­niem realizowana przez mechanizmy ściem­nia­jące ; funkcja progra­mo­wania poziomu natężenia oświe­tlenia zadzia­łania akty­wowana za pomocą przy­cisku
  • Sceny świetlne
    wywoływanie scen za pomocą urządzeń radio­wych KNX ; możliwość zablo­ko­wania zapa­mię­ty­wania scen
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: prze­łączanie, ściem­nia­nie, 2 sceny, stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwier­ny), pamięć, stero­wanie wymu­szone, tryb Master-Slave
Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    obsługa rozsze­rzenia opcjonalnie możliwa za pomocą przy­cisku instalacyj­nego
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwa obsługa zdalna za pomocą nadaj­nika quic­klink
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem konfi­guracyjnym i funk­cyjnym ; z przy­ciskiem wł./wył./tryb auto­ma­tycz­ny/pa­mię­ć/funkcja „przyjęcie”
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Wymiary
  • Wyso­kość montażu
    34 mm
  • Znamio­nowa wyso­kość montażu
    1.1 m
Często­tliwość
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Pomiary
  • Pole detek­cji, prosto­kątne
    ≈ 12 x 16 m
Zasięg
  • Zasięg po stronie przed­niej
    ≈ 12 m
  • Zasięg boczny
    po ≈ 8 m
Detekcja
  • Liczba płasz­czyzn detekcji
    2
  • Kąt detek­cji, regulowany
    z każdej strony ≈ 45…90 °
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx , praca dzienna
Stero­wanie LED
  • BLC
    wskaźnik LED kompa­ty­bil­ności nasadki i mechanizmu ; z diodą LED konfi­guracji i funkcji ; z diodami LED pracy i stanu czer­woną/zie­loną/po­ma­rań­czową
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    integracja z systemem KNX-TP poprzez sieć radiową KNX/bramkę natyn­kową TP
Ustawienia
  • Poziom jasności zadzia­łania, regulowany
    10…100 %
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    ≈ 1 s…3 h
  • Sygna­lizacja wyłączenia poprzez ściem­nienie do wartości 50% na czas
    30 s
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu ; KNX radiowy – czuj­niki
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
  • Wtórna linia projek­towa
    Czuj­niki ruchu ; Berker.Net ; K.5
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Stałe bezpo­średnie światło słoneczne oświe­tlające górną powierzchnię detekcji może wpływać na błędne dzia­łania detek­tora ruchu. Tylko do stoso­wania wewnątrz budyn­ków!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie