The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały
85342279
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Funkcja
z blokadą przycisków
-
Klawisz / Przycisk
z przyciskiem wł./wył./tryb automatyczny
-
-
Znamionowa wysokość montażu
2.2 m
-
Czas bezczynności
≈ 10 s
-
Pole detekcji, prostokątne
≈ 8 x 12 m
-
Zasięg po stronie przedniej
≈ 8 m
-
-
Liczba płaszczyzn detekcji
3
-
Kąt detekcji, regulowany
z każdej strony ≈ 45…90 °
-
Ø pola detekcji, na poziomie podłogi
0 m
-
Kolor linii dekoracyjnej
biały
-
-
Materiał
tworzywo termoplastyczne
-
Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane
≈ 5…1000 lx , praca dzienna
-
Regulowana wartość jasności odpowiadającej
Tak
-
-
Poziom jasności zadziałania, regulowany
10…100 %
-
-
-
Czas opóźnienia, regulowany
≈ 10 s…30 mn
-
Sygnalizacja wyłączenia poprzez ściemnienie do wartości 50% na czas
30 s
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Wilgotność względna (bez skroplin)
0…65 % (bez kondensacji)
-
Zastosowanie
Sterowanie oświetleniem, czujnik ruchu
-
Główna linia projektowa
Berker K.1
-
Wtórna linia projektowa
Czujniki ruchu, K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie