R.classic/1930/Glas Mechanizm rozsz. do czuj. ruchu, mech. Berker.Net, zac. śrub 85320101

EAN
4011334437031
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
198,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Podłączenie
  • Liczba rozsze­rzeń czuj­ników ruchu
    nieogra­niczona
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie