EAN
4011334375883
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
256,00zł
/ szt. *
  • do numerów zam. 8534 11.., 8534 12 .., 8534 21 .., 8534 22 ..
  • wymagany przewód neutralny!
  • niski pobór energii
  • w momencie demontażu nasadki stan załączenia jest podtrzymany
  • z zabezpieczeniem przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
  • brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny)
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Liczba rozsze­rzeń czuj­ników ruchu
    nieogra­niczona
Przewód
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie