K.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały 85241179

EAN
4011334371113
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
445,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Czas ruchu żaluzji
    2 mn
  • Funkcja
    funkcja pamięci umoż­liwia­jąca auto­ma­tyczne wyko­nywanie zapa­mię­tanych czasów podnoszenia i opusz­czania z pozycją ; funkcja „przyjęcie”, pole­cenia auto­ma­tyczne, radiowe i pole­cenia rozsze­rzeń nie są wyko­nywane (blo­kada)
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    akty­wacja funkcji „przyjęcie” przez naciskanie przy­cisku prze­suwu w górę i w dół > 20 s
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    12 V
  • Często­tliwość
    - Hz
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
Stero­wanie LED
  • BLC
    wskaźnik LED kompa­ty­bil­ności nasadki i mechanizmu ; z czer­woną/po­ma­rań­czową diodą LED stanu dla funkcji pamięci i funkcji „przyjęcie” ; z kontrolną diodą LED sygna­lizującą status zabez­pie­czenia przed zamknię­ciem drzwi
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Ustawienia
  • Czas prze­stawienia lameli
    (regulowany) 50 ms…2.5 s
  • Minimalny czas prze­stawienia lameli
    ≈ 250 ms
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    0…500 s
  • Prze­stawienie lameli po naciśnięciu przy­cisku
    < 0.4 s
Wypo­sażenie
  • Trwała zmiana stanu na 2 min po naciśnięciu przy­cisku
    > 0.4 s
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.1
  • Wtórna linia projek­towa
    Plat­forma elek­tro­niczna ; K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie