R.classic/1930/Glas Sterownik żaluzjowy komfort, mech. Berker.Net, zac. śrub. 85221101

EAN
4011334437048
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
388,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Zasilanie rezer­wowe
    0 h
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy (omo­wy/in­duk­cyjny)
    maks. 5 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 3 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Podłączenie
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Wypo­sażenie
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji, KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    SERIE 1930/R.CLASSIC
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie