Chwilowo niedostępny
EAN
4011334375906
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
346,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Zasilanie rezer­wowe
    0 h
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy (omo­wy/in­duk­cyjny)
    maks. 5 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 3 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściami rozsze­rzenia 230 V dla ruchu góra/dół
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Zakres nastawy zmierzchu
    0 lx
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
  • Połączenie
    możliwość podłączenia rozsze­rzeń, przy­cisków żalu­zjowych, mechanizmów żalu­zjowych, łącz­ników żalu­zjowych na klucz
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Wypo­sażenie
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    sterownie żaluzji ; KNX radiowy – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie