The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm
85121201
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie robocze
230 V AC
-
-
Głębokość zabudowy prowadnicy zębatej
32 mm
-
Głębokość zabudowy obudowy
22 mm
-
Konwencjonalne transformatory ściemniające
1500 VA
-
Pobór mocy – tryb czuwania (kanał 1/kanał 2)
< 0.3/0.7 W
-
Minimalne obciążenie styku
≈ 15 W
-
Transformatory elektroniczne i typu Bi-Mode
1500 W
-
Wejście rozszerzone
z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
-
- ze statecznikem elektronicznym EVG
1000 W
-
- nieskompensowane
1100 VA
-
Lampy energooszczędne z możliwością ściemniania
440 W
-
Kompaktowe lampy fluorescencyjne ze statecznikiem elektronicznym EVG
22 x 20 W
-
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym
1000 W
-
- skompensowane równolegle
1000 W
-
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V
2300 W
-
Montaż
z łapkami rozporowymi
-
Zaciski śrubowe (maks.)
2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
Długość przewodu obciążenia
maks. 100 m
-
Długość przewodu rozszerzeń
maks. 50 m
-
Łączniki / Gniazda wtykowe
stosowany także jako przyciskany łącznik przekaźnikowy
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Zużycie energii
niskie zapotrzebowanie na energię
-
Wilgotność względna (bez skroplin)
0…65 % (bez kondensacji)
-
Zastosowanie
czujnik ruchu ; KNX radiowy – systemy obsługi ; Sterowanie oświetleniem
-
Główna linia projektowa
SERIE 1930/R.CLASSIC
-
Wtórna linia projektowa
Platforma elektroniczna ; Serie 1930 ; Serie R.classic
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie