EAN
4011334375968
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
402,00zł
/ szt. *
  • wymagany przewód neutralny!
  • do numerów zam. 8514 11.., 8514 51 .., 8534 .. .., 8564 81 .., 8574 52 ..
  • niski pobór energii
  • możliwość użycia jako przyciskowego przekaźnika załączającego
  • z wejściem rozszerzeń dla łączników zwiernych oraz rozszerzeń czujników ruchu
  • brak połączenia przewodzącego pomiędzy łapkami rozporowymi a pierścieniem nośnym
  • z zaciskami śrubowymi

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Moc
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    1500 VA
  • Pobór mocy – tryb czuwania (kanał 1/kanał 2)
    < 0.3/0.7 W
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    < 0.3 W
  • Minimalne obcią­żenie styku
    ≈ 15 W
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne i typu Bi-Mode
    1500 W
Pomiary
  • Wejście rozsze­rzone
    z wejściem rozsze­rzenia dla łącz­nika przy­cisko­wego (zestyku zwier­nego) z obsługą jednopo­zio­mową i rozsze­rze­niem dla czuj­nika ruchu
Materiał
  • Kolor
    nie dotyczy
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • - ze statecz­nikem elek­tro­nicznym EVG
    1000 W
  • - nieskom­pen­so­wane
    1100 VA
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy ener­go­osz­czędne z możliwo­ścią ściem­niania
    440 W
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne ze statecz­nikiem elek­tro­nicznym EVG
    22 x 20 W
  • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w układzie podwójnym
    1000 W
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    1000 W /130 µF
Stero­wanie LED
  • Lampki LED 230 V
    440 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    2300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Zaciski śrubowe (maks.)
    2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu obcią­żenia
    maks. 100 m
  • Długość prze­wodu rozsze­rzeń
    maks. 50 m
Wypo­sażenie
  • Łącz­niki / Gniazda wtykowe
    stoso­wany także jako przy­ciskany łącznik prze­ka­Ÿź­nikowy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu ; KNX radiowy – systemy obsługi ; Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie