The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.classic/1930/Glas Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm
85121101
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Płynny start
łagodny start
-
Napięcie robocze
230 V AC
-
Bezpiecznik
zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
Konwencjonalne transformatory ściemniające
25…400 VA
-
Pobór mocy – tryb czuwania (kanał 1/kanał 2)
< 0.3/0.7 W
-
Transformatory elektroniczne i typu Bi-Mode
25…400 W
-
Wejście rozszerzone
z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyku zwiernego) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
-
Lampy energooszczędne z możliwością ściemniania
13…80 W
-
Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V
25…400 W
-
Montaż
z łapkami rozporowymi
-
Zaciski śrubowe (maks.)
2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
-
Długość przewodu obciążenia
maks. 100 m
-
Długość przewodu rozszerzeń
maks. 50 m
-
Ustawienia
optymalizacja funkcji ściemniania poprzez precyzyjne ustawienie rodzaju obciążenia i specjalne tryby nastawcze
-
Zasada ściemniania
automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Zużycie energii
niskie zapotrzebowanie na energię
-
Wilgotność względna (bez skroplin)
0…65 % (bez kondensacji)
-
Zastosowanie
Sterowanie oświetleniem ; KNX – systemy obsługi ; czujnik ruchu
-
Główna linia projektowa
Berker.Net
-
Informacja specjalna
Uwaga! Stosować wyłącznie nadające się do ściemniania świetlówki 230 V ESL lub modernizacyjne świetlówki diodowe LED
-
Tekst wskazówki
{\b Wyłącznie do pracy ze źródłami światła nadającymi się do ściemniania!}
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie