KNX RF Mechanizm zasilający do nasadek 85020101

EAN
4011334449799
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
212,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    22 mm
  • Głębo­kość zabu­dowy prowad­nicy zębatej
    32 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Głębo­kość zabu­dowy obudowy
    22 mm
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – systemy obsługi
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie