KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, biały, aksamit 80960429

EAN
3250617154611
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
38,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Prze­łącznik
    z prze­łącz­nikiem WYŁ./tryb auto­ma­tycz­ny/WŁ.
Detekcja
  • Detekcja kąta pionowo
    0 / 7 °
  • Detekcja kata poziomo
    0 / 180 °
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 W
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX ; Q.1 ; Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie