KNX e/s Q.x Płytka czołowa do modułu czujnika ruchu KNX, alu aksamit, lak. 80960421

EAN
4011334449461
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
64,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Prze­łącznik
    z prze­łącz­nikiem WYŁ./tryb auto­ma­tycz­ny/WŁ.
Detekcja
  • Detekcja kąta pionowo
    0 / 7 °
  • Detekcja kata poziomo
    0 / 180 °
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    aksamit
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 W
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX, Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie