EAN
3250617156387
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
38,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Prze­łącznik
    z prze­łącz­nikiem WYŁ./tryb auto­ma­tycz­ny/WŁ.
Zasięg
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    6 m
Detekcja
  • Detekcja kąta pionowo
    0 / 7 °
  • Detekcja kata poziomo
    0 / 180 °
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor specjalny - linia design
    biały
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 W
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie