Chwilowo niedostępny

KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, antracyt aksamit, lak. 80960326

EAN
3250617152877
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
44,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość konfi­guracji inter­fejsów użyt­kow­nika do obsługi jedno- lub dwupo­zio­mowej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Wymiary
  • Wyso­kość
    58 mm
Moc
  • Pobór mocy – KNX
    ≈ 108 mW
Kamera
  • soczewka
    z 2 prze­zro­czystymi soczew­kami dla wskaź­nika stanu RGB modułu czuj­nika przy­cisko­wego
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    antracyt
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z prze­zro­czystą soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: przy­ciski
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX ; Q.1 ; Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie