The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
KNX e/s Q.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, alu aksamit, lak.
80960321
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Montaż
Montaż podtynkowy
-
Klawisz / Przycisk
z przyciskiem programowania i czerwoną diodą LED programowania
-
Napięcie robocze przez magistralę
21…32 V DC
-
Pobór mocy – KNX
≈ 108 mW
-
soczewka
z 2 przezroczystymi soczewkami dla wskaźnika stanu RGB modułu czujnika przyciskowego
-
-
Materiał/obróbka
lakierowany
-
Materiał
tworzywo termoplastyczne
-
-
Powierzchnia
lakierowany
-
Porty magistralne
z wbudowanym portem magistralnym
-
Rodzaj przyłącza magistrali
podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
-
Obsługiwane tryby konfiguracji
system
-
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja
z przezroczystą soczewką
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-5…45 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…70 °C (przechowywanie w temp. > 45°C skraca żywotność)
-
Zastosowanie
KNX – systemy obsługi
-
Rodzina produktów:
rodzina produktów: przyciski
-
Główna linia projektowa
KNX - Berker Q.1/Q.3
-
Wtórna linia projektowa
KNX, Q.1, Berker Q.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie