KNX e/s B.x Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-kr, kremowy, połysk 80960282

EAN
3250617152792
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
24,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    możliwość konfi­guracji inter­fejsów użyt­kow­nika do obsługi jedno- lub dwupo­zio­mowej
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Wymiary
  • Wyso­kość
    55 mm
Moc
  • Pobór mocy – KNX
    ≈ 108 mW
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    z prze­zro­czystą soczewką
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: przy­ciski
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX ; B.Kwadrat ; Berker B.3 ; Berker B.7
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie