KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 1,1m z portem mag. i czuj. temp. 80262161

EAN
4011334449805
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
855,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Maks. ustawienie czasowe
    30 mn
  • Prze­łącznik
    z prze­łącz­nikiem WYŁ./tryb auto­ma­tycz­ny/WŁ.
  • Rodzaj pracy
    z trybem testowym
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    10 mA
Wymiary
  • Opty­malna wyso­kość montażu
    1.1 m
Pomiary
  • Pole detek­cji, prosto­kątne
    ≈ 12 x 16 m
Zasięg
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    12 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    8 m
Detekcja
  • Detekcja kąta pionowo
    0 / 7 °
  • Kąt detek­cji, regulowany
    z każdej strony ≈ 45…90 °
  • Detekcja kata poziomo
    90 / 180 °
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Min. ustawienie czasowe
    10 s
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    10 s…30 mn
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z wbudowanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX, Serie 1930, Serie R.classic
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Stałe bezpo­średnie światło słoneczne oświe­tlające górną powierzchnię detekcji może wpływać na błędne dzia­łania detek­tora ruchu. Tylko do stoso­wania wewnątrz budyn­ków!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie