B.IQ Pole opisowe do przycisków B.IQ 1- 2- i 3-kr, przezroczyste 75900080

EAN
4011334257431
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
78,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    5.7 mm
  • Wyso­kość
    85 mm
  • Szero­kość
    151.6 mm
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    jasny, prze­zro­czysty
  • Kolor
    Bezbarwny
Wypo­sażenie
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Oświe­tlenie
    z możliwo­ścią podświe­tlenia przez diodę LED statusu
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Główna linia projek­towa
    B.IQ
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie