EAN
4011334372226
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja
    z funkcją ochrony zaworów, do funkcji prze­łączania, doty­ko­wych, funkcji ściem­nia­nia, żaluzji oraz regulatorów temperatury, z możliwo­ścią akty­wowania funkcji pomocy przy­cisku
  • Zegar załączający
    z funkcją czaso­wego sterow­nika temperatury pomiesz­czenia i 2-funk­cjami tygo­dnio­wego zegara załącz.
  • Rodzaj pracy
    tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabez­pie­czenie przed zamar­z­nię­cie­m/prze­grzaniem
Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    rozsze­rzenie do przy­cisków do wywoływania scen świetl­nych
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ściem­nianie
    ściem­nianie obszaru
  • Liczba przy­cisków
    4
  • Obsługa
    konfi­guro­walne stero­wania żalu­zjami jako krót­ki­-długi-krótki lub długi-krótki, Micro­-S­DH­C/SDXC Klasa 10 lub UHS-1
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD z symbo­lani i podświe­tle­niem, z możliwo­ścią załączenia przez obiekt, wyświe­tlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wyma­gany zegar)
  • Klawisz / Przy­cisk
    z 2 dodat­ko­wymi przy­ciskami wyświe­tlacza
Połączenia
  • Kodowanie
    z funkcją blokady przy­cisków
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Wyso­kość
    158.2 mm
  • Szero­kość
    88.5 mm
Pomiary
  • Funkcja wysy­łania wartości
    funkcja wysy­łania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściem­nia­nia, natężenia oświe­tlenia i temperatury
Detekcja
  • BLC
    parametryzowany tele­gram IR (pod­czer­wieni) z kodem RC5 dla każdego przy­cisku
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarne szkło
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    szkło
Stero­wanie LED
  • BLC
    z niebieską diodą LED pracy i 8 białymi diodami LED stanu (pod­świe­tlenie pola opiso­wego)
Podłączenie
  • Porty magistralne
    do podtyn­ko­wego portu magistral­nego dla B.IQ z regulatorem temperatury
Ustawienia
  • Parametryzacja
    konfi­guro­walne stero­wanie pojedyn­czego i podwój­nego przy­cisku, konfi­guro­wany wyświe­tlacz funkcji dla klienta, konfi­guro­wany przy­cisk obec­ności do prze­dłu­żenia trybu komfort
  • Progra­mo­wanie
    możliwość progra­mo­wania od ETS2, V1.2a
Akcesoria
  • Puszka
    do instalacji w pojedyn­czych stan­dar­dowych pusz­kach do zabu­dowy
  • Pasujące produkty
    pozostałe produkty do uzupeł­nienia instalacji w odpo­wied­nich kolorach/z odpo­wied­nich materiałów – patrz plat­forma wzor­nicza S.1/B.x, ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zasto­sowań – patrz linia wzor­nicza B.7
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: B.IQ
  • Ogrze­wanie
    dla ogrze­wania i/lub chłodzenia z/bez dodat­ko­wego dodat­ko­wego Ÿródła
  • Regulacja
    do indywidu­alnej regulacji temperatury w pojedyn­czym pomiesz­czeniu, do ciągłej (PI) lub dwustanowej regulacji maksy­malnie 2 obwodów stero­wania, z wstępnie ustawio­nymi parametrami dla ogrze­wania / chłodzenia
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    Wyświe­tlacz
Opro­gra­mo­wanie
  • Aktu­alizacja
    z sterow­nikiem w tech­nologii flash
Bezpie­czeń­stwo
  • Alarm
    tele­gram alarmu po zdemon­to­waniu z portu magistral­nego, 1 bit, 1 lub 2 bajty
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura
    pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komu­nika­cyjny (moż­liwość konfi­guracji współ­czyn­nika ważenia), udostęp­nianie wartości temperatury z czuj­nika wewnętrz­nego za pośred­nic­twem obiektu komu­nika­cyj­nego
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: przy­ciski
  • Wersja
    2.6
  • Główna linia projek­towa
    KNX - Berker B.IQ
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker B.IQ, KNX
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Pilot na podczer­wień, nr kat. 2779
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie