R.3 Sensor dotykowy 2-krotny z reg. temp. konfigurowalny, szkło, biały 75642150

EAN
4011334383741
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
4689,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Z czuj­nikiem temperatury poko­jowej
    Tak
  • Funkcja
    z funkcją ochrony zaworów, do funkcji prze­łączania, doty­ko­wych, funkcji ściem­nia­nia, żaluzji oraz regulatorów temperatury
  • Rodzaj pracy
    tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabez­pie­czenie przed zamar­z­nię­cie­m/prze­grzaniem
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ze wskaź­nikiem LED
    Tak
  • Liczba przy­cisków
    0
  • Obsługa
    obsługa poprzez lekkie doty­kanie powierzchni sensora (biała LED)
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LED z wyświe­tlaniem symboli, wyświe­tlanie trybu pracy, blokady regulatora, temp. wewn./zewn., czasu (wyma­gany zegar)
  • Klawisz / Przy­cisk
    z 2 dodat­ko­wymi powierzch­niami czuj­niko­wymi wyświe­tlacza
Połączenia
  • Kodowanie
    z funkcją blokady przy­cisków
Napięcie
  • Napięcie
    możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), potrzebny dodat­kowy zewnętrzny zasilacz
Wymiary
  • głębo­kość
    23 mm
  • Wyso­kość
    152 mm
  • Szero­kość
    81 mm
Moc
  • Pobór prądu
    23 mA
Pomiary
  • Funkcja wysy­łania wartości
    funkcja wysy­łania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściem­nia­nia, natężenia oświe­tlenia i temperatury
Ekran
  • Z wyświe­tlaczem
    Tak
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    białe szkło
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    szkło
  • Powierzchnia
    nadruk
Stero­wanie LED
  • BLC
    z niebieską diodą LED pracy i 4 białymi diodami LED stanu
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego
Podłączenie
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Parametryzacja
    konfi­guro­walne stero­wanie pojedyn­czego i podwój­nego przy­cisku, konfi­guro­wany wyświe­tlacz funkcji dla klienta
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Akcesoria
  • Pasujące produkty
    pasujące ramki o tej samej stylistyce do innych zasto­sowań – patrz linia wzor­nicza R.x, pozostałe produkty do uzupeł­nienia instalacji w odpo­wied­nich kolorach/z odpo­wied­nich materiałów – patrz plat­forma wzor­nicza R.1/R.3
Wypo­sażenie
  • Liczba punktów stero­wania
    6
  • Z zabez­pie­cze­niem przed kradzieżą / demon­tażem.
    Tak
  • Rodzaj konfi­guracji
    Laserdruck
  • Ogrze­wanie
    dla ogrze­wania i/lub chłodzenia z/bez dodat­ko­wego dodat­ko­wego Ÿródła
  • Regulacja
    do indywidu­alnej regulacji temperatury w pojedyn­czym pomiesz­czeniu, z wstępnie ustawio­nymi parametrami dla ogrze­wania / chłodzenia, do regulacji ciągłej lub dwustanowej
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 2 - dystrybucja
    Wyświe­tlacz
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    zintegro­wanym portem magistralnym
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura
    dodat­kowe przy­łącze dla zewnętrz­nego czuj­nika temperatury, pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komu­nika­cyjny
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX, Berker R.3
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Tylko do KNX!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie